??
CADモデル選択
K0365.3310020
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0365 - Locking pins
Bill of material
K0365.3310020
BESTKIPP
Order No.
K0365.3310020
GR
Size
3
D
Diameter
33 mm
D1
Diameter
10 mm
D2
Height
12.00 mm
D3
Diameter
19 mm
L
Length
20 mm
L1
Length
9 mm
L2
Length
24.0 mm
L5
Length
29
H11
Receiving hole H11
10 mm
F
Shear force double-edged
60 max. kN
GEW
Approx. weight
0.0338 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245023592
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions